17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミカート 3-339-0775

ゴミカート

通常単価(税別)
47,23342,755
税込単価
51,95647,031
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

【特長】・ゴミ袋をセットできるカートです。ゴミ袋の取り付け、取り外しは側面から簡単に行えます。 ・フレ...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※フタ・トレイ・ストッパーは付属していません。

    型番:

    3-339-0775
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番対応ゴミ袋大きさ耐荷重重量材質
    3-339-077545L 90L432×582×685mm50kgf8.8kg本体/スチール キャスター/ウレタン100㎜φ

    3-339-0775の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-339-0775
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,23342,755
    ( 47,031 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴミ袋をセットできるカートです。ゴミ袋の取り付け、取り外しは側面から簡単に行えます。
    ・フレーム構造のため、汚れがたまらずお手入れが簡単です。
    ・ゴミの収集に便利なカート
    【商品仕様】
    ・対応ゴミ袋 45L 90L
    ・大きさ 432×582×685㎜
    ・耐荷重 50㎏f
    ・重量 8.8㎏
    ・材質 本体/スチール キャスター/ウレタン100㎜φ

    ご注意

    • ●※フタ・トレイ・ストッパーは付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ゴミカートの型番3-339-0775のページです。 型番3-339-0775に関する仕様情報を記載しております。
    ゴミカートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ゴミカート
    ゴミ回収カート エコカート H
    ゴミ回収カート エコカート P
    ゴミ回収カート エコカート F
    ゴミステーション
    ゴミカート91 BF024
    メーカーケニスカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン三甲河淳
    通常価格47,23384,749 -94,254 -84,749 -258,751 -38,710
    通常出荷日11日目5日目8日目8日目8日目18日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト