17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ULPAクリーナー

通常単価(税別)
106,614
税込単価
117,275
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーンルーム・病院・コンピュータールームなど、高い清浄度が要求される場所専用のクリーナーで...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0110
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-334-0110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0110
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,614
    ( 117,275 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリーンルーム・病院・コンピュータールームなど、高い清浄度が要求される場所専用のクリーナーです。
    ・0.1μmの微細埃を99.99%までキャッチするULPAフィルタを採用し、排気による微細埃の飛散の心配がありません。
    ・集塵が紙袋で行われるため、そのまま廃棄でき衛生的なゴミ処理を行うことができます。
    ・超高性能ULPAフィルタ採用
    【商品仕様】
    ・集塵効率 0.1μm粒子にて99.99%以上
    ・吸込仕事率 320W
    ・集塵容量 4.5L(集塵方法:紙袋)
    ・騒音レベル 62dB
    ・大きさ 327×283×657㎜ 11㎏
    ・電源 AC100V 50/60Hz
    ・消費電力 1050W
    ・付属 ホース 延長管 各種吸口 紙袋10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ULPAクリーナーの型番3-334-0110のページです。 型番3-334-0110に関する仕様情報を記載しております。
    ULPAクリーナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ULPAクリーナー
    スイデン クリーンルーム用掃除機(クリーナー)ウルパフィルター
    クリーンルーム用掃除機用フィルター
    掃除機 ヘパフィルター HIGH-PERFORMANCE 110V 50/60Hz
    RD-ECOⅡ用紙パック RDS0217 10枚入
    クリーンルーム用掃除機(乾式トランクタイプ)
    メーカーケニススイデン日立アプライアンスアズワン三商日立
    通常価格106,614131,8752,97554,2105,83268,823
    通常出荷日7日目4日目4日目10日目2日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンルーム用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト