17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)

通常単価(税別)
15,641
税込単価
17,205
通常出荷日:8日目

【特長】・専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。 ・柄は使いやすい長さに調節することが...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0151
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-334-0151の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0151
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,641
    ( 17,205 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。
    ・柄は使いやすい長さに調節することができます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 456×100×890~1485㎜
    ・材質 ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン
    ・付属 ダスター(80枚入)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)の型番3-334-0151のページです。 型番3-334-0151に関する仕様情報を記載しております。
    ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ライトモップ(伸縮式) CL45(幅45㎝)
    ライトモップ(伸縮式) CL60(幅60㎝)
    ダスターモップF45
    ライトモップ 伸縮柄タイプ
    伸縮式ハンドワイパー
    体育館モップ 45cm・60cm・90cm
    メーカーケニスケニス山崎産業テラモトエスコ八ツ矢工業
    通常価格15,64117,3247,8506,902 -4,1582,604 -
    通常出荷日8日目11日目1日目1日目2日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました