17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイピングクロス【150個入り】

通常単価(税別)
6,731
税込単価
7,404
通常出荷日:4日目

【特長】・生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。 ・やや厚めの生地で保液性に優れてい...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0307
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (150個入り)

    3-334-0307の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0307
    最小発注数量
    1パック

    150個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,731
    ( 7,404 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・生地をレーザーカットし、高精度の超純水で洗浄しています。
    ・やや厚めの生地で保液性に優れています。
    【商品仕様】
    ・大きさ 約230×230㎜(9×9インチ)
    ・入数 150枚
    ・材質 ポリエステル100%

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイピングクロスの型番3-334-0307のページです。 型番3-334-0307に関する仕様情報を記載しております。
    ワイピングクロスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイピングクロス
    トレシー(R)ワイピングクロス
    ソリブ ワイピングクロス
    ワイピングクロス トレシー MKクロス
    ワイピングクロス トレシー MCクロス
    ザヴィーナミニマックス ワイピングクロス(10枚)
    メーカーケニス東レ三商東レ東レアズワン
    通常価格6,73127,597 -33,000 -2,6254,781 -5,427
    通常出荷日4日目1日目〜10日目〜1日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト