17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンタオル【10個入り】

通常単価(税別)
16,334
税込単価
17,967
通常出荷日:4日目

【特長】・無塵衣用の生地を使用したタオルです。 ・繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用で...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0370
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-334-0370の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0370
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,334
    ( 17,967 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無塵衣用の生地を使用したタオルです。
    ・繊維屑の脱落がなく、クリーンルーム内の清掃にも使用できます。また、耐洗濯性に優れており、再使用も可能です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 300×700㎜
    ・入数 10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンタオルの型番3-334-0370のページです。 型番3-334-0370に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンタオルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンタオル
    キムタオル 61001シリーズ
    ラボクリーン
    滅菌ワイパー クリーンパック
    バーサワイプワイパー クリーンパック
    アルファライトワイパー クリーンパック
    メーカーケニスアズワン橋本クロステックスワイプテックスワイプテックスワイプ
    通常価格16,3342,27025,37519,620 -7,65013,100
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト