17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無塵ウエス【10個入り】

通常単価(税別)
12,671
税込単価
13,938
通常出荷日:4日目

【特長】・無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。 ・クリーニン...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0360
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-334-0360の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0360
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,671
    ( 13,938 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・無塵衣用の生地を使用したソフトタッチの無塵ウエスで作業性・吸水性とも抜群です。
    ・クリーニングして再使用もできます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 300×300㎜
    ・入数 10枚 オートクレーブ滅菌可能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    無塵ウエスの型番3-334-0360のページです。 型番3-334-0360に関する仕様情報を記載しております。
    無塵ウエスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    無塵ウエス
    ベルクリンモップ 交換用スポンジ
    アズワン 滅菌ワイパー
    アズワン 滅菌ワイパー HSII
    ニコワイプウエットワイパーバケットAlc70%
    ミクロスター WS 240 100枚入
    メーカーケニスアイオンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格12,6711,287 -20,653 -19,50028,51420,900
    通常出荷日4日目2日目〜1日目1日目6日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト