17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット AZ-8【100個入り】

通常単価(税別)
1,550
税込単価
1,705
通常出荷日:4日目

【特長】・優れた吸水性・強度・低発塵性を実現したハイレベルワイパーです。【商品仕様】・大きさ 250×...

詳細を確認

    型番:

    3-767-0060
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-767-0060の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-767-0060
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,550
    ( 1,705 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優れた吸水性・強度・低発塵性を実現したハイレベルワイパーです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 250×300㎜
    ・入数 100枚/袋
    ・形態 8ツ折
    ・材質 セルロース100%
    ・JANコード:4970512540720

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンコット AZ-8の型番3-767-0060のページです。 型番3-767-0060に関する仕様情報を記載しております。
    ベンコット AZ-8のレビュー
    4.5平均満足度:4.52件のレビュー
    加工品の洗浄拭き取り
    5
    満足度:5.0
    機械加工や手仕上げの加工品の粉などの拭き取りに使用しています。毛羽立ちが少なく、使いやすいです。
    0人が参考にしています。
    製品に使用
    4
    満足度:4.0
    製品をヤスリで削った後に拭き取る際、洗浄液を溶剤で拭き取る際などにこの商品を使用しています。同じような商品を何種類か試し...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンコット AZ-8
    ベンコット AZ-8(ケース)
    ベンコット S-2
    ベンコット M-1
    ベンコット ラボ
    ベンコット M-1(ケース)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,55042,6001,200630466 -20,400
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目〜4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト