ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京メディカル キッチンクロス |
|
呉工業 ラストリムーバー(強力サビ取り剤) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 紙ウエス 4層シートタイプ【1~36個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋 トラスコ中山【5~10個入り】 |
【特長】
・優れた吸水性・強度・低発塵性を実現したハイレベルワイパーです。
【商品仕様】
・大きさ 240×300㎜
・入数 50枚/袋
・形態 全端面内折
・材質 セルロース70% ポリエステル30%
・JANコード:4970512540515


ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

日本製紙クレシア
キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円

アズワン
ウエス 白
3.3通常価格(税別):1,420円~

エスコ
5kg 冷却水回路洗浄剤(スーパーエースOSR)
4通常価格(税別):26,600円

トラスコ中山
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
4通常価格(税別):1,416円

JOHNAN
油吸収材 アブラトール ロール(ミシン目入)PCRタイプ PCR-40R
0通常価格(税別):9,947円

友和
MEL2000
0通常価格(税別):2,462円~

伝蔵
伝蔵 竹箒 匠
0通常価格(税別):2,148円