17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンコット M-3Ⅱ【100個入り】

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・大きさ 250×250㎜ ・入数 100枚/袋 ・形態 4ツ折 ・材質 セルロース100...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0333
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-334-0333の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0333
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,060
    ( 1,166 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・大きさ 250×250㎜
    ・入数 100枚/袋
    ・形態 4ツ折
    ・材質 セルロース100%
    ・JANコード:4970512541789

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ベンコット M-3Ⅱの型番3-334-0333のページです。 型番3-334-0333に関する仕様情報を記載しております。
    ベンコット M-3Ⅱのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベンコット M-3Ⅱ
    ベンコット M-3Ⅱ(ケース)
    ベンコット M-1
    ベンコット M-1(ケース)
    ベンコット S-2
    キムワイプ 150M
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,06028,62063020,4001,200359
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト