17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムワイプ 100L【100個入り】

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:4日目

【特長】・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。【商品仕様】・色 ホワイト ・大きさ 47×43㎝ ・...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0073
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-136-0073の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-136-0073
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    850
    ( 935 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケバ立ちや紙粉が少ない紙ワイパーです。
    【商品仕様】
    ・色 ホワイト
    ・大きさ 47×43㎝
    ・入数 100枚
    ・材質 パルプ ポップアップタイプ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    キムワイプ 100Lの型番3-136-0073のページです。 型番3-136-0073に関する仕様情報を記載しております。
    キムワイプ 100Lのレビュー
    4.6平均満足度:4.63件のレビュー
    機械の整備
    5
    満足度:5.0
    機械内部のウエスのほこりなどを付けたくない場所に使用します。精密用なのでほこりが出ないのがいいです。白いので部品洗浄で汚...もっと読む
    0人が参考にしています。
    部品の清掃など
    5
    満足度:5.0
    ペーパーウェスでケバが出ないのが特徴で些細なケバのゴミなどつけたくない清掃に便利です。一度これを使うと他のケバが出るペー...もっと読む
    0人が参考にしています。
    衛生関連の常備品として
    4
    満足度:4.0
    丈夫な生地で、ケバも立たなく、汚れの落ち具合も抜群です。 大判サイズは吸水量も多く,広げたままでもよいし,重ねてもよいし...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    キムワイプ 100L
    キムワイプ 100L(ケース)
    キムワイプ L-100(紙ワイパー)
    キムワイプ L-100 62001 100枚×18
    キムワイプ/キムタオル
    プロワイプ ソフトマイクロワイパーL150
    メーカーケニスケニス日本製紙クレシア三商三商エリエール
    通常価格85014,04013,42014,0359,72011,446
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト