17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンフォートサービスタオル 37115【6000個入り】

通常単価(税別)
8,846
税込単価
9,731
通常出荷日:4日目

【特長】・シングルタイプのスタンダードなペーパータオルです。 ・経済的で吸水性に優れています。 ・再生...

詳細を確認

    型番:

    3-334-0320
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (6000個入り)

    3-334-0320の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-334-0320
    最小発注数量
    1パック

    6000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,846
    ( 9,731 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シングルタイプのスタンダードなペーパータオルです。
    ・経済的で吸水性に優れています。
    ・再生紙を100%使用した、環境にやさしい製品です。
    ・再生紙100%のぺーパータオル
    【商品仕様】
    ・入数 100枚×60袋
    ・大きさ 220×230㎜
    ・色 ホワイト(ポップアップタイプ)
    ・素材 再生紙100%
    ・JANコード:4901750371104

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンフォートサービスタオル 37115の型番3-334-0320のページです。 型番3-334-0320に関する仕様情報を記載しております。
    コンフォートサービスタオル 37115のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンフォートサービスタオル 37115
    コンフォートサービスタオル 37105
    キクロン アワスター やわらかめ G
    キクロン アワスター ふつう B
    コンフォートサービスペーパータオル
    ヘイコー ゾウキン 10枚入
    メーカーケニスケニスキクロンキクロンアズワンシモジマ
    通常価格8,8468,8466116118,937672
    通常出荷日4日目1日目4日目4日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タオル・ぞうきんカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト