ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

消毒ウェットタオル詰め替え【100個入り】

消毒ウェットタオル詰め替え 3-347-0428
通常単価(税別)
1,270
税込単価
1,397
通常出荷日:4日目

型番:

3-347-0428
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

3-347-0428の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-347-0428
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消毒ウェットタオル詰め替えの型番3-347-0428のページです。 型番3-347-0428に関する仕様情報を記載しております。
消毒ウェットタオル詰め替えのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消毒ウェットタオル詰め替え
消毒できるアルコールタオル つめかえ用
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
コンドル 消毒液 4L
シルコット ノンアルコール除菌ウェットティッシュ
除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
メーカーケニスエリエールミスミ山崎産業ユニ・チャームエリエール
通常価格1,27011,31412,227 -2,8251,6578,490
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト