ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
アズワン ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L |
|
アズワン アイボーイ角瓶 |
【特長】
・光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。
・ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。
・液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
【商品仕様】
・タンク 適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)
・電源 単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
・大きさ 135×250×308㎜ 約1.2㎏
・材質 ABS樹脂
・付属 受け皿 単2電池×2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サラヤ
速乾性手指消毒剤 ウィル・ステラVH 一般用
5通常価格(税別):740円~

エスコ
アルコールハンド消毒剤/ハンドスキッシュEX
4.7通常価格(税別):1,320円~

クロダブラシ
ネイル&ハンドブラシP
0通常価格(税別):8,941円

健栄製薬
無水エタノールIP 400ml
0通常価格(税別):1,183円

ミスミ
高濃度アルコール除菌シート
4通常価格(税別):573円~

ミスミ
除菌・洗浄用アルコール液 詰め替え用
0通常価格(税別):12,227円~

朝日産業
ムシポン用捕虫テープカートリッジ
0通常価格(税別):1,227円~

トラスコ中山
使い捨てぞうきん 綿100%
0通常価格(税別):3,904円

エリエール
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
0通常価格(税別):7,657円