ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

手指消毒用アルコール アルペット(5L)

通常単価(税別)
6,887
税込単価
7,576
通常出荷日:4日目

【特長】・食品に付着しても問題のない成分を配合していますので、食品取扱者の使用に最適です。・うすめない...

詳細を確認
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、アルコール除菌液(AD5L-2P/AD-BOX )は比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番:

3-330-0105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-330-0105の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-330-0105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,887
( 7,576 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品に付着しても問題のない成分を配合していますので、食品取扱者の使用に最適です。
・うすめない原液タイプで使用に便利です。各種手指消毒器に使用できます。
【商品仕様】
・有効成分:エタノール/72.3w/w%

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、アルコール除菌液(AD5L-2P/AD-BOX )は比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手指消毒用アルコール アルペット(5L)の型番3-330-0105のページです。 型番3-330-0105に関する仕様情報を記載しております。
手指消毒用アルコール アルペット(5L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手指消毒用アルコール アルペット(5L)
手指消毒用アルコール プレヴェーユ薬用消毒液5L
手指消毒用アルコール"エヌスター"
アルボース手指消毒剤 アルボナース(R)1L
速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 1L
手指消毒剤HL
メーカーケニスコスモビューティニイタカアルボース三商サラヤ
通常価格6,8879,0621,575 -4,1584,1004,402
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト