17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器用洗剤

通常単価(税別)
6,111
税込単価
6,722
通常出荷日:4日目

【特長】・脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。【商品仕様】・成分 非イ...

詳細を確認

    型番:

    3-328-0525
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0525の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0525
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,111
    ( 6,722 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
    【商品仕様】
    ・成分 非イオン界面活性剤(高分子系) グリコール系溶剤
    ・液性 アルカリ性(1%溶液:pH11.2±0.5)
    ・タイプ 超音波洗浄用
    ・使用濃度 0.5~2.0%希釈

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超音波洗浄器用洗剤の型番3-328-0525のページです。 型番3-328-0525に関する仕様情報を記載しております。
    超音波洗浄器用洗剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超音波洗浄器用洗剤
    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL
    超音波洗浄器用洗剤 TR14 1000ml入
    ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL(20㎏)
    SND 超音波洗浄器用洗剤 USC-702 2L
    洗浄剤 超音波洗浄機用・無リン ホワイト7-AL
    メーカーケニスケニス三商ケニス三商アズワン
    通常価格6,1113,298 -4,00018,9156,9865,767 -
    通常出荷日4日目4日目2日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト