17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS

通常単価(税別)
2,39743,005
税込単価
2,63747,306
通常出荷日:4日目~7日目

アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。

  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    ガラス用
  • 使用濃度
    10~50倍希釈
  • タイプ
    浸漬・超音波洗浄用
  • 液性
    中性

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1kg
2個
20kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,397
( 2,637 )
4日目
43,005
( 47,306 )
7日目

詳細情報

基本情報

アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS
ラボ洗浄剤(超音波洗浄器用) マルククリーンAL
ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL
タフクリンS
トアレS
中性洗浄液 一般用/低泡性
メーカーケニスケニスケニスワイエステック横浜油脂工業友和
通常価格2,397-3,298 -3,880 -569 -8,7035,130 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目3日目4日目7日目
商品タイプ洗剤洗剤洗剤はく離剤洗剤洗剤
用途ガラス用ガラス用ガラス用住居用水回り用機械、部品、設備、床用
使用濃度10~50倍希釈0.5~1%希釈2~5%希釈---
タイプ浸漬・超音波洗浄用超音波洗浄用浸漬用---
液性中性アルカリ性中性---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト