17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

通常単価(税別)
2,037
税込単価
2,241
通常出荷日:4日目

【特長】・一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。...

詳細を確認

    型番:

    3-135-0950
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-135-0950の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-135-0950
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,037
    ( 2,241 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
    【商品仕様】
    ・液性 アルカリ性
    ・タイプ 浸漬・超音波洗浄用
    ・使用濃度 10~50倍希釈

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)の型番3-135-0950のページです。 型番3-135-0950に関する仕様情報を記載しております。
    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)
    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエースS
    無リン酸洗浄液 DCN90 1L
    クリーンエース 無燐・洗浄濃縮液 1kg・20kg
    RS洗浄液18L
    1kg アルミフィンクリーナー
    メーカーケニスケニス東京硝子器械アズワン鈴木油脂工業エスコ
    通常価格2,0372,397 -3,4002,370 -19,3032,040
    通常出荷日4日目4日目〜6日目1日目11日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト