ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・大きさ 300×200×160㎜ ・材質 SUS304
型番:
日本メタルワークス
ワイヤーバスケット
アズワン
ステンレス洗浄カゴSS
大洋製器工業
SUS ネットリンク
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
コクゴ
通常価格(税別) : 5,639円
通常出荷日 : 4日目
SUGICO
通常価格(税別) : 5,818円-
通常出荷日 : 1日目
エスコ
通常価格(税別) : 4,150円-
通常出荷日 : 1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 4,560円-
通常価格(税別) : 6,200円-
ケニス
通常価格(税別) : 5,000円
通常出荷日 : 9日目
通常価格(税別) : 2,100円-
通常価格(税別) : 1,200円-
通常価格(税別) : 4,800円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ステンレス洗浄かご SW-S
通常価格(税別):6,500円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード