ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ステンレス小物洗浄かご WS-260

ステンレス小物洗浄かご WS-260 3-328-982
通常単価(税別)
5,700
税込単価
6,270
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・大きさ 260×90×65㎜ ・材質 ステンレスSUS304 フタ付

型番:

3-328-982
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-328-982の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-328-982
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,700
( 6,270 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大きさ 260×90×65㎜
・材質 ステンレスSUS304 フタ付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス小物洗浄かご WS-260の型番3-328-982のページです。 型番3-328-982に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス小物洗浄かご WS-260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス小物洗浄かご WS-260
ステンレス小物洗浄かご WS-170
洗浄かご(ステンレス製)
部品洗浄かご(ステンレス製)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
ステンレス洗浄かご SW-S
メーカーケニスケニスエスコエスコエスコケニス
通常価格5,7005,4156,0706,200 -4,560 -6,500
通常出荷日9日目9日目2日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト