17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

白毛金巻ラック(豚毛)
好川産業
防水塗料用刷毛
エスコ
プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11

白毛ホーム刷毛 M

通常単価(税別)
350
税込単価
385
通常出荷日:4日目

【特長】・馬毛を使用した安価な刷毛です。 ・刷毛の密度が高いため、細かな場所の塗装作業等に適しています...

詳細を確認

    型番:

    3-328-0884
    解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-328-0884の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-328-0884
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    350
    ( 385 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・馬毛を使用した安価な刷毛です。
    ・刷毛の密度が高いため、細かな場所の塗装作業等に適しています。
    【商品仕様】
    ・毛幅×全長 50×240㎜
    ・毛質 馬毛(白)
    ・柄 木製

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    白毛ホーム刷毛 Mの型番3-328-0884のページです。 型番3-328-0884に関する仕様情報を記載しております。
    白毛ホーム刷毛 Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    白毛ホーム刷毛 M
    白毛ホーム刷毛 S
    (ホーム刷毛)油性用刷毛
    ホーム 水性用
    ホーム ニス用
    KOWA ホームブラシ 馬毛
    メーカーケニスケニストラスコ中山大塚刷毛製造大塚刷毛製造コーワ
    通常価格350240305 -855 -423903
    通常出荷日4日目4日目1日目3日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト