17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水素可視化シート ATM

通常単価(税別)
55,096
税込単価
60,606
通常出荷日:11日目

【特長】・水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化しま...

詳細を確認

    型番:

    3-123-0840
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-123-0840の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-123-0840
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,096
    ( 60,606 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。)
    ・水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 130×130㎜
    ・入数 1
    ・材質 特殊合金薄膜/PETフィルム
    ・反応水素濃度 100%純水素
    ・使用環境 常温(耐水性なし)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水素可視化シート ATMの型番3-123-0840のページです。 型番3-123-0840に関する仕様情報を記載しております。
    水素可視化シート ATMのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水素可視化シート ATM
    高純度ガス 水素 H2
    実験用ガス 水素(20本組)
    セラミックプレート 安定化ジルコニア PSZ□200シリーズ
    ジルコニア丸棒 (イットリア安定化) ZR8Yシリーズ
    可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ
    メーカーケニスケニスケニスアズワンアズワンシグマ光機
    通常価格55,09654,30017,97465,550 -27,371 -11,400 -
    通常出荷日11日目4日目4日目19日目10日目〜15日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト