ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    LEDテープライト TFN-60-CCW(5m)

    LEDテープライト TFN-60-CCW(5m) 3-124-0391
    通常単価(税別)
    17,974
    税込単価
    19,771
    通常出荷日:4日目

    【特長】・幅10㎜のテープ状基盤に、LEDが1.7㎝間隔で配置されたLEDテープライトです。 ・はさみ...

    詳細を確認

    型番:

    3-124-0391
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-124-0391の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0391
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,974
    ( 19,771 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅10㎜のテープ状基盤に、LEDが1.7㎝間隔で配置されたLEDテープライトです。
    ・はさみ等で5㎝単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。
    ・裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
    ・必要な長さで切って使える!
    【商品仕様】
    ・発光色 白(色温度:6500~7000K)
    ・電源 DC12V(別途ご用意ください)
    ・防水性能 無し

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    LEDテープライト TFN-60-CCW(5m)の型番3-124-0391のページです。 型番3-124-0391に関する仕様情報を記載しております。
    LEDテープライト TFN-60-CCW(5m)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDテープライト TFN-60-CCW(5m)
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKG-20M
    TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用
    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用
    TARSONS クライオチルゲル入り蓋付-20度ミニクーラー孔32 1.5ml用
    メーカーケニス三洋化成三洋化成TARSONSTARSONSTARSONS
    通常価格17,97410,10710,10722,43019,78930,164
    通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト