17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター(マブチモーター) FA-130RA

通常単価(税別)
417
税込単価
459
通常出荷日:4日目

【特長】・実験や組込みシステムで使用されているスタンダードなモーターです。【商品仕様】・規格 500m...

詳細を確認

    型番:

    3-124-0113
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-124-0113の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0113
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    417
    ( 459 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験や組込みシステムで使用されているスタンダードなモーターです。
    【商品仕様】
    ・規格 500mA 6400rpm トルク0.39mN・m
    ・大きさ 15.1×20.1 ×25㎜
    ・使用電圧範囲 DC1.5~3V
    ・軸径 2㎜
    ・付属 モーターベース 2段式プーリー
    ・JANコード:4580265061306

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モーター(マブチモーター) FA-130RAの型番3-124-0113のページです。 型番3-124-0113に関する仕様情報を記載しております。
    モーター(マブチモーター) FA-130RAのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    シェーバーモーター交換
    5
    満足度:5.0
    シェーバーのモーターがブラシ摩耗で回転しなくなったので同じサイズのこちらのモーターに交換しました。回転数も変わりなく問題...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モーター(マブチモーター) FA-130RA
    デジタルノギス
    ステンレススプーン 600 SUS430
    トング(るつぼはさみ) KG-30
    サンヨー カラー抗菌業務用まな板 CKB-20M
    局所加熱用小型プリヒーター
    メーカーケニスアズワンコクゴケニス三洋化成アズワン
    通常価格4172,300 -13,50016,80010,10739,717
    通常出荷日4日目1日目10日目4日目6日目26日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト