17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルティエ冷却ユニット

通常単価(税別)
20,952
税込単価
23,047
通常出荷日:4日目

【特長】・ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習...

詳細を確認

    型番:

    3-163-0705
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-163-0705の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-163-0705
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,952
    ( 23,047 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。
    ・電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
    【商品仕様】
    ・冷却方式 空冷式プレート冷却型
    ・冷却能力 約10W(ペルティエ素子:30×30㎜)
    ・最大温度差 約27K(周囲温度25℃)
    ・電源 ACアダプタ AC100V 0.6A
    ・大きさ 本体:60×60×75㎜ 約780g(電源含む) 電源:34×69×72㎜ ケーブル長:約1.6m

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペルティエ冷却ユニットの型番3-163-0705のページです。 型番3-163-0705に関する仕様情報を記載しております。
    ペルティエ冷却ユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペルティエ冷却ユニット
    廃液回収ユニット HK-435A
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ
    ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S
    ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)
    メーカーケニス東京硝子器械ケニスケニスケニスケニス
    通常価格20,95285,5032,5009,0219,02124,056
    通常出荷日4日目6日目4日目7日目7日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト