17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4S

通常単価(税別)
9,300
税込単価
10,230
通常出荷日:4日目

電流により発熱と吸熱を制御することができる半導体素子です。【特長】・鉛フリーのSn/Sbハンダを使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 長さ (mm)
    39.7
  • 幅 (mm)
    39.7
  • 最大電流値 (A)
    8.5
  • 最大吸熱量 (W)
    80
  • 最大端子電圧 (V)
    17.5
  • 最大温度差 (℃)
    72

型番:

3-331-0303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-331-0303の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
長さ(mm)
39.7
幅(mm)
39.7
最大電流値(A)
8.5
最大吸熱量(W)
80
最大端子電圧(V)
17.5
最大温度差(℃)
72
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-331-0303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,300
( 10,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

電流により発熱と吸熱を制御することができる半導体素子です。
【特長】
・鉛フリーのSn/Sbハンダを使用し、環境に配慮しています。
【仕様】
・最大端子電圧:DC 17.5V
・最大電流値:8.5A
・最大吸熱量:80W
・最大温度差:72℃
・大きさ:39.7×39.7mm
・防水防滴加工済

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4Sの型番3-331-0303のページです。 型番3-331-0303に関する仕様情報を記載しております。
ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4Sのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
半導体に
3
満足度:3.0
半導体に使用。 品質は良く、信頼して使えています。 価格がもう少し安いと尚良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-4S
ペルティエ素子(サーモモジュール) FR-3S
ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角(10枚組)
ひしゃく(ステンレス製/1~4L)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスエスコ
通常価格9,3009,0219,0212,50024,0567,650 -
通常出荷日4日目7日目7日目4日目4日目1日目〜
商品タイプその他-その他--ひしゃく
長さ(mm)39.7-----
幅(mm)39.7-----
最大電流値(A)8.5-4.0---
最大吸熱量(W)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト