17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏光板

通常単価(税別)
8,148
税込単価
8,963
通常出荷日:4日目

【特長】・偏光実験、光弾性実験などに使用できる偏光板で、回転角度を計測しやすい目安の目盛板付です。【商...

詳細を確認

    型番:

    3-115-0805
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-115-0805
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,148
    ( 8,963 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・偏光実験、光弾性実験などに使用できる偏光板で、回転角度を計測しやすい目安の目盛板付です。
    【商品仕様】
    ・メーカー型式 PZ-2
    ・直径 90mm(目盛板付)
    ・入数 2枚組
    ・材質 セルロースアセテートフィルム
    ・偏光特性 直線偏光

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    偏光板の型番3-115-0805のページです。 型番3-115-0805に関する仕様情報を記載しております。
    偏光板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    偏光板
    ローション偏光プリズム
    偏光ビームスプリッター キューブタイプ
    偏光フィルター(2色性色素フィルム使用)
    アクリル板 (透明厚板)
    アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ
    メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格8,148110,000 -21,941 -14,300 -3,100 -16,000 -
    通常出荷日4日目15日目15日目〜15日目1日目〜15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト