ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607【5個入り】

    通常単価(税別)
    11,6748,294
    税込単価
    12,8419,123
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:4日目

    【特長】・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。 ・純度が高く、不純物が極めて少ない石英...

    詳細を確認

    型番:

    3-131-0607
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-131-0607の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-131-0607
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,6748,294
    ( 9,123 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・熱膨張係数が小さく、耐熱温度が高い石英ガラス板です。
    ・純度が高く、不純物が極めて少ない石英を使用しています。
    ・紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
    【商品仕様】
    ・タイプ 正方形
    ・大きさ 20×20㎜
    ・厚み 1.0㎜
    ・入数 5枚
    ・材質 合成石英ガラス
    ・耐熱温度 1000℃
    ・純度 Si/99.99%以上

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607の型番3-131-0607のページです。 型番3-131-0607に関する仕様情報を記載しております。
    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 20×20㎜ 3-131-607
    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 25×25㎜ 3-131-609
    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605
    石英ガラス板(合成石英ガラス)
    ボール紙製マッペ 20枚用
    ITOコートスライド 抵抗値20Ω 25枚(松浪硝子工業)
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニス松浪硝子工業
    通常価格11,6748,3006,111 -9,700 -1,84359,027
    通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト