17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオジム磁石(円板) NW

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:34日目

【特長】・ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。 ...

詳細を確認

    型番:

    3-118-0038
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-118-0038の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-118-0038
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,000
    ( 13,200 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネオジム磁石はフェライトの10倍以上、アルニコの6~7倍という強力な磁力をもった磁石です。
    ・強力な磁力のため、今まで演示できなかった常磁性や反磁性などの興味深い実験が行えます。
    【商品仕様】
    ・大きさ 30φ×30㎜t
    ・磁束密度 500mT
    ・入数 1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネオジム磁石(円板) NWの型番3-118-0038のページです。 型番3-118-0038に関する仕様情報を記載しております。
    ネオジム磁石(円板) NWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオジム磁石(円板) NW
    ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
    ネオジム磁石(角形)
    長円マグネット(ネオジム磁石) タップ穴
    長円マグネット(ネオジム磁石) ザグリ穴
    ネオジム磁石 両面テープ・ゴム付
    メーカーケニストラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山LACTEM
    通常価格12,000300 -1,403 -2,330 -2,570454 -
    通常出荷日34日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト