17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507 3-760-0507

バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507

通常単価(税別)
11,155
税込単価
12,271
通常出荷日:8日目

【特長】・バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 ・精密に加工された特...

詳細を確認

    ご注意

    • ●※No.(ミル)の番号数×2.29がウエットフィルムの厚み(ミクロン)約です。ミル=1/1000インチ

    型番:

    3-760-0507
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-760-0507の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-760-0507
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,155
    ( 12,271 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。
    ・精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
    【商品仕様】
    ・No.(ミル) 24
    ・巻線 0.60㎜
    ・大きさ 大きさ8φ×300㎜(有効長250㎜)

    ご注意

    • ●※No.(ミル)の番号数×2.29がウエットフィルムの厚み(ミクロン)約です。ミル=1/1000インチ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507の型番3-760-0507のページです。 型番3-760-0507に関する仕様情報を記載しております。
    バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バーコーター No.(ミル) 24 No.(ミル) 24 3-760-507
    ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10
    バーコーター
    トング(るつぼはさみ) KG-24
    テラオカ 磁性ボールミルポットNo.300
    バーコーダー6Φ×400 有効長300 No.20
    メーカーケニステラオカケニスケニステラオカケニス
    通常価格11,15510,428 -11,155 -14,30077,99911,875
    通常出荷日8日目8日目〜8日目4日目9日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト