ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝

    アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝ 3-344-0770
    通常単価(税別)
    2,884
    税込単価
    3,172
    通常出荷日:11日目

    【商品仕様】・外径 18㎜φ ・内径 14㎜φ ・厚み 2.0㎜ ・長さ 50㎝ ・数量 2本

    詳細を確認

    型番:

    3-344-0770
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-344-0770の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-344-0770
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,884
    ( 3,172 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外径 18㎜φ
    ・内径 14㎜φ
    ・厚み 2.0㎜
    ・長さ 50㎝
    ・数量 2本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝の型番3-344-0770のページです。 型番3-344-0770に関する仕様情報を記載しております。
    アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクリルパイプ 外径 18㎜φ 内径 14㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 50㎝
    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 46㎜φ 厚み 2.0㎜ 長さ 1m
    アクリルパイプ 外径 25㎜φ 内径 19㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 50㎝
    アクリルパイプ 外径 50㎜φ 内径 44㎜φ 厚み 3.0㎜ 長さ 1m
    アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
    SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜
    メーカーケニスケニスケニスケニスアズワンケニス
    通常価格2,8849,1485,0409,1483,439 -85,166
    通常出荷日11日目4日目11日目4日目10日目〜64日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト