17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低融点金属(ガリウム)

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:14日目

【特長】・元素(周期表)の中で水銀の次に融点が低いガリウムです。 ・インジウムや錫を一定の組成比で混合...

詳細を確認

    ご注意

    • ●!人間の体温でも融けますので取扱には十分ご注意下さい。

    型番:

    3-126-0314
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-126-0314
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,000
    ( 7,700 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・元素(周期表)の中で水銀の次に融点が低いガリウムです。
    ・インジウムや錫を一定の組成比で混合融解させると、共晶合金を製造できます。
    ・ぬるま湯でも融ける素材
    【商品仕様】
    ・純度 99.99%以上
    ・重さ 約5g
    ・融点 29.8℃(Pb、Cdフリー)
    ・形状 タブレット状(インゴット)

    ご注意

    • ●!人間の体温でも融けますので取扱には十分ご注意下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    低融点金属(ガリウム)の型番3-126-0314のページです。 型番3-126-0314に関する仕様情報を記載しております。
    低融点金属(ガリウム)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    低融点金属(ガリウム)
    低反発ゴム
    金属プレート
    金属製メッシュ
    金属箔
    低発泡塩ビフォーレックス(FOREX)
    メーカーケニス和気産業アズワンアズワンアズワンアクリサンデー
    通常価格7,00010,304918 -27,018 -4,441 -1,201 -
    通常出荷日14日目2日目1日目〜19日目〜1日目〜4日目

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト