17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

炭素棒 C-300【10個入り】

通常単価(税別)
8,788
税込単価
9,667
通常出荷日:4日目

【特長】・実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。【商品仕様】・大きさ 5φ×300㎜ ・入数 10...

詳細を確認

    型番:

    3-126-0011
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-126-0011の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0011
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,788
    ( 9,667 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 5φ×300㎜
    ・入数 10本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    炭素棒 C-300の型番3-126-0011のページです。 型番3-126-0011に関する仕様情報を記載しております。
    炭素棒 C-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    炭素棒 C-300
    炭素棒 C-75
    炭素板 B-20
    シリコンゴムシート 厚さ 1㎜ 大きさ 300×300㎜
    シリコンゴムシート 厚さ 5㎜ 大きさ 300×300㎜
    炭素板 G100-10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格8,7883,7611,9402,4189,14828,917
    通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト