ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

炭素棒 C-75【10個入り】

炭素棒 C-75 3-126-012
通常単価(税別)
3,761
税込単価
4,137
通常出荷日:4日目

【特長】・実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。【商品仕様】・大きさ 5φ×75㎜ ・入数 10本

詳細を確認

型番:

3-126-012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-126-012の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-126-012
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,761
( 4,137 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験・研究用の電極に使用できる炭素棒です。
【商品仕様】
・大きさ 5φ×75㎜
・入数 10本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

炭素棒 C-75の型番3-126-012のページです。 型番3-126-012に関する仕様情報を記載しております。
炭素棒 C-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炭素棒 C-75
炭素板 G75-5
炭素板 G75-10
炭素板 G75-15
炭素板 B-20
炭素板 G100-5
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格3,76125,30326,06026,8181,94031,000
通常出荷日4日目19日目19日目19日目4日目27日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト