17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属箔 金箔 109×109mm 3-331-0650

金属箔 金箔 109×109mm【10個入り】

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:6日目

【特長】・貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。 ・金属の光沢性・延性・溶解性・導電...

詳細を確認

    型番:

    3-331-0650
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    商品仕様

    3-331-0650の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-331-0650
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,000
    ( 22,000 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・貴金属(金・銀・白金)の板を圧延して製造した金属箔です。
    ・金属の光沢性・延性・溶解性・導電性・反射/透過性などを調べる基礎実験や、太陽電池用電極・触媒・電子回路設計・金属物性試験など、多用途に使用できます。
    【商品仕様】
    ・金箔
    ・大きさ 109×109mm
    ・厚さ 約0.4μm
    ・入数 10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金属箔 金箔 109×109mmの型番3-331-0650のページです。 型番3-331-0650に関する仕様情報を記載しております。
    金属箔 金箔 109×109mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属箔 金箔 109×109mm
    金属箔
    金属箔 白金箔 112×112mm
    金属プレート
    金属製メッシュ
    金属製メッシュ タングステン
    メーカーケニスアズワンケニスアズワンアズワンアズワン
    通常価格20,0004,441 -20,370918 -27,018 -39,681
    通常出荷日6日目1日目〜6日目1日目〜19日目〜8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト