17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属板 短冊 15×45㎜ マグネシウム板【30個入り】

通常単価(税別)
7,103
税込単価
7,813
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・形状:短冊・大きさ:15×45㎜・厚み:0.5㎜・材質:マグネシウム・入数:30枚

詳細を確認

    型番:

    3-126-0207
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (30個入り)

    3-126-0207の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0207
    最小発注数量
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,103
    ( 7,813 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・形状:短冊
    ・大きさ:15×45㎜
    ・厚み:0.5㎜
    ・材質:マグネシウム
    ・入数:30枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    金属板 短冊 15×45㎜ マグネシウム板の型番3-126-0207のページです。 型番3-126-0207に関する仕様情報を記載しております。
    金属板 短冊 15×45㎜ マグネシウム板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属板 短冊 15×45㎜ マグネシウム板
    アクリル板 (透明厚板)
    ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ
    炭素板 G100-15
    炭素板 G200-15
    炭素板 G75-15
    メーカーケニスアズワンアズワンケニスケニスケニス
    通常価格7,1033,100 -890 -29,84849,54526,818
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜19日目19日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト