ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    金属板 大版 500×400㎜ 亜鉛板

    金属板 大版 500×400㎜ 亜鉛板 3-124-0141
    通常単価(税別)
    5,800
    税込単価
    6,380
    通常出荷日:4日目

    【商品仕様】・形状:大版・大きさ:500×400㎜・厚み:0.5㎜・材質:亜鉛・入数:1枚

    詳細を確認

    型番:

    3-124-0141
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-124-0141の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-124-0141
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,800
    ( 6,380 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・形状:大版
    ・大きさ:500×400㎜
    ・厚み:0.5㎜
    ・材質:亜鉛
    ・入数:1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    金属板 大版 500×400㎜ 亜鉛板の型番3-124-0141のページです。 型番3-124-0141に関する仕様情報を記載しております。
    金属板 大版 500×400㎜ 亜鉛板のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    金属板 大版 500×400㎜ 亜鉛板
    金属板 大版 360×400㎜ 銅板
    ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ
    ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ
    アクリル板 (透明厚板)
    電極板 5枚入 ニッケル 大
    メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワン三商
    通常価格5,8005,1714,000 -890 -3,100 -10,871
    通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目〜1日目〜10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト