ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    ステンレスチューブ 20G

    ステンレスチューブ 20G 3-760-0550
    通常単価(税別)
    3,462
    税込単価
    3,808
    通常出荷日:4日目

    【特長】・精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。・独特の伸管技術に...

    詳細を確認

    型番:

    3-760-0550
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-760-0550の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-760-0550
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,462
    ( 3,808 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    ・独特の伸管技術により内面の美しいチューブ。
    【商品仕様】
    ・外径 0.88mm。
    ・内径 0.58mm。
    ・長さ 1m。
    ・材質:SUS304。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレスチューブ 20Gの型番3-760-0550のページです。 型番3-760-0550に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスチューブ 20Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスチューブ 20G
    ステンレスチューブ 8G
    ステンレスチューブ 12G
    ステンレスチューブ 11G
    ステンレスチューブ 16G
    ステンレスチューブ 17G
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格3,4624,5613,6224,2683,3937,968
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト