17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

炭素板 G100-5【5個入り】

通常単価(税別)
31,000
税込単価
34,100
通常出荷日:27日目

【特長】・実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。【商品仕様】・大きさ 100×100㎜ ・厚み 5...

詳細を確認

    型番:

    3-126-0633
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    3-126-0633の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 27日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0633
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,000
    ( 34,100 )
    27日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 100×100㎜
    ・厚み 5㎜
    ・入数 5枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    炭素板 G100-5の型番3-126-0633のページです。 型番3-126-0633に関する仕様情報を記載しております。
    炭素板 G100-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    炭素板 G100-5
    炭素板 G100-10
    炭素板 G100-15
    炭素板 G200-5
    炭素板 G75-5
    炭素板 G200-10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格31,00028,91729,84838,96925,30343,484
    通常出荷日27日目19日目19日目19日目19日目27日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト