ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    炭素板 B-20

    炭素板 B-20 3-126-0129
    通常単価(税別)
    1,940
    税込単価
    2,134
    通常出荷日:4日目

    【特長】・実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。【商品仕様】・大きさ 42×120㎜ ・厚み 8㎜...

    詳細を確認

    型番:

    3-126-0129
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-126-0129の仕様・寸法情報

    商品情報

    製品仕様

    型番大きさ厚み入数
    3-126-12942×120mm8mm1枚

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-126-0129
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,940
    ( 2,134 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 42×120㎜
    ・厚み 8㎜
    ・入数 1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    炭素板 B-20の型番3-126-0129のページです。 型番3-126-0129に関する仕様情報を記載しております。
    炭素板 B-20のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    電池
    5
    満足度:5.0
    電池を自作するために購入しました。 電極の役割を果たしてくれています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    炭素板 B-20
    実験用金属板 B-12
    炭素板 G100-5
    炭素板 G200-5
    炭素板 G100-10
    炭素板 G200-10
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格1,94022431,00038,96928,91743,484
    通常出荷日4日目4日目27日目19日目19日目27日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト