ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【商品仕様】・大きさ 100×100㎜ ・厚み 1.0㎜ ・純度 99.5%
型番:
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ
ケニス
チタン板 大きさ 300×300㎜ 厚み 0.5㎜
パーツクリーナー MPCL840
商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : -
通常出荷日 : 5日目~
通常出荷日 : 1日目
当日出荷可能
通常出荷日 : 5日目
通常出荷日 : 2日目~
通常出荷日 : 1日目~
エスコ
通常価格(税別) : 2,090円-
通常価格(税別) : 860円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
チタン板 大きさ 100×100㎜ 厚み…
通常価格(税別):4,171円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード