17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

くし型電極(金蒸着ガラス) 12種セット 3-331-0658

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

くし型電極(金蒸着ガラス) 12種セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3-331-0658

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。
・12種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。
・高精度な微細化を実現
【商品仕様】
・大きさ 20×30㎜
・種類 四角6種 丸6種 各1枚 計12種
・Line/Space 5、10、20、50、100、200μm
・膜種 Au/Cr(1000Å/200Å)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト