ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    静電気除去シート SD50100

    静電気除去シート SD50100 3-350-0607
    通常単価(税別)
    6,9846,738
    税込単価
    7,6827,412
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:1日目

    【特長】・しなやかで折りたたみやすく、ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。 ・超極細繊維の表...

    詳細を確認

    型番:

    3-350-0607
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-350-0607の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-0607
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9846,738
    ( 7,412 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しなやかで折りたたみやすく、ウエス感覚で手軽に使える静電気除去シートです。
    ・超極細繊維の表面に導電性ポリマーを反応形成させ、静電気の除去と除塵が同時に行えます。
    ・ふき取るだけで静電気を除去
    【商品仕様】
    ・大きさ 500×1000×0.5㎜
    ・材質 超極細繊維不織布(表面/導電性ポリマー反応形成)
    ・表面抵抗値 3×104Ω/㎡

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電気除去シート SD50100の型番3-350-0607のページです。 型番3-350-0607に関する仕様情報を記載しております。
    静電気除去シート SD50100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気除去シート SD50100
    SDシート(静電気除去)
    静電気除去シート
    静電気除去シートロール
    静電気除去シート(ロールタイプ)
    静電気除去シート スパークガード
    メーカーケニススター精機アズワントラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6,984956 -1,153 -1,110 -48,8262,276 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト