17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電防止ブラシ ハンド145 3-347-0642

静電防止ブラシ ハンド145

通常単価(税別)
6,771
税込単価
7,448
通常出荷日:9日目

【特長】・静電気による機器・電子部品へのホコリ吸着の防止に使用できる除電ブラシです。・はらうだけで除電...

詳細を確認

    型番:

    3-347-0642
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-347-0642の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-347-0642
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,771
    ( 7,448 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・静電気による機器・電子部品へのホコリ吸着の防止に使用できる除電ブラシです。
    ・はらうだけで除電完了
    【商品仕様】
    ・ブラシ部 145×30㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静電防止ブラシ ハンド145の型番3-347-0642のページです。 型番3-347-0642に関する仕様情報を記載しております。
    静電防止ブラシ ハンド145のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電防止ブラシ ハンド145
    静電防止ブラシ STAC14-S
    静電気除去ブラシ 120・145・ラビット・ラージ
    スタック ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き
    バーカットフレックスシステム MHMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止
    バーカットフレックスシステム HMタイプ スタンダード/耐熱/帯電防止
    メーカーケニスケニスアズワンスタック・アンド・オプティークバーテックバーテック
    通常価格6,7716,499 -4,127 -6,4006,102 -6,471 -
    通常出荷日9日目1日目〜1日目1日目3日目〜3日目〜

    静電気対策ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト