17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アースコード 3-350-575

アースコード【2個入り】

通常単価(税別)
1,586
税込単価
1,745
通常出荷日:6日目

【特長】・導電マットなどに取付けて使用するアースコードです。 ・金属部分を静電気対策用マットにテープで...

詳細を確認

    型番:

    3-350-575
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    3-350-575の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-350-575
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,586
    ( 1,745 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・導電マットなどに取付けて使用するアースコードです。
    ・金属部分を静電気対策用マットにテープで固定して使用します。
    【商品仕様】
    ・コード長 2m(VSF1.25㎜φ被覆色緑)
    ・JANコード:4962615523908

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アースコードの型番3-350-575のページです。 型番3-350-575に関する仕様情報を記載しております。
    アースコードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースコード
    アースコード ZCM-10
    アース線
    アース線 F-127
    アース線 F-128
    アース板 F-28
    メーカーケニスエンジニアホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格1,5868568001,6351,1023,158
    通常出荷日6日目1日目5日目2日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト