17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラカラーチェーン PT-612W 3-352-0130

プラカラーチェーン PT-612W

通常単価(税別)
1,067
税込単価
1,174
通常出荷日:7日目

【特長】・危険から守る安全確保や立入禁止の設置に使用できます。【商品仕様】・カラー ホワイト ・長さ ...

詳細を確認

    型番:

    3-352-0130
    解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番カラー長さ線径重量材質部品
    3-352-0130ホワイト1.2m6mmφ1mあたり95gポリエチレンジョイント2個

    3-352-0130の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-352-0130
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,067
    ( 1,174 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・危険から守る安全確保や立入禁止の設置に使用できます。
    【商品仕様】
    ・カラー ホワイト
    ・長さ 1.2m
    ・大きさ 線径6㎜φ
    ・重量 1mあたり95g
    ・材質 ポリエチレン
    ・部品 ジョイント2個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラカラーチェーン PT-612Wの型番3-352-0130のページです。 型番3-352-0130に関する仕様情報を記載しております。
    プラカラーチェーン PT-612Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラカラーチェーン PT-612W
    プラカラーチェーン PT-612Y
    プラカラーチェーン PT-612R
    プラスチックチェーン PTシリーズ
    プラカラーチェーン 1.2m
    PT-625L 高輝度蓄光チェイン
    メーカーケニスケニスケニスアズワン東京硝子器械日本緑十字社
    通常価格1,0671,0671,06712,428 -927 -30,000
    通常出荷日7日目1日目8日目8日目〜6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト