17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

劇・毒物ステッカー標識板 貼80【10個入り】

通常単価(税別)
1,804
税込単価
1,984
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・表示 医薬用外劇物 ・大きさ 70×135㎜ (オレフィン) ・入数 10枚

詳細を確認

    型番:

    3-352-0372
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-352-0372の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-352-0372
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,804
    ( 1,984 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示 医薬用外劇物
    ・大きさ 70×135㎜ (オレフィン)
    ・入数 10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    劇・毒物ステッカー標識板 貼80の型番3-352-0372のページです。 型番3-352-0372に関する仕様情報を記載しております。
    劇・毒物ステッカー標識板 貼80のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    劇・毒物ステッカー標識板 貼80
    劇・毒物ステッカー標識板 貼101
    劇・毒物ステッカー標識板 KG
    劇・毒物ステッカー標識板 KD
    危険物標識 反射ステッカー・毒物標識 PVCステッカー
    バルブ開閉札 80mmφ
    メーカーケニスケニスケニスケニスユニット日本緑十字社
    通常価格1,8043,2598268261,462600
    通常出荷日6日目8日目4日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト