17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

劇・毒物ステッカー標識板 KD【3個入り】

通常単価(税別)
826
税込単価
909
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示 医薬用外毒物 ・大きさ 50×220㎜ (塩ビ) ・入数 3枚

    型番:

    3-352-0371
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (3個入り)

    3-352-0371の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-352-0371
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    826
    ( 909 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示 医薬用外毒物
    ・大きさ 50×220㎜ (塩ビ)
    ・入数 3枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    劇・毒物ステッカー標識板 KDの型番3-352-0371のページです。 型番3-352-0371に関する仕様情報を記載しております。
    劇・毒物ステッカー標識板 KDのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    劇・毒物ステッカー標識板 KD
    劇・毒物ステッカー標識板 KG
    劇・毒物ステッカー標識板 貼80
    劇・毒物ステッカー標識板 貼101
    危険物標識 反射ステッカー・毒物標識 PVCステッカー
    ガス名標識 「劇」 高113
    メーカーケニスケニスケニスケニスユニット日本緑十字社
    通常価格8268261,8043,2591,4621,653
    通常出荷日4日目4日目6日目8日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト