17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミプレート標識板 GR105

通常単価(税別)
584
税込単価
642
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・表示 医薬用外劇物 ・大きさ 360×120㎜ (硬質塩ビ ラミネート加工) ・入数 1...

詳細を確認

    型番:

    3-352-0364
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-352-0364の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-352-0364
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    584
    ( 642 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・表示 医薬用外劇物
    ・大きさ 360×120㎜ (硬質塩ビ ラミネート加工)
    ・入数 1枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラミプレート標識板 GR105の型番3-352-0364のページです。 型番3-352-0364に関する仕様情報を記載しております。
    ラミプレート標識板 GR105のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラミプレート標識板 GR105
    ラミプレート標識板 GR9
    GR105 短冊型一般標識
    短冊型一般標識「医薬用外劇物」 GR105
    管理標識「クレーン作業の心得」 管理105
    サイン標識「保護メガネ着用」 サイン-105
    メーカーケニスケニスアズワン日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
    通常価格5845846005272,9151,543
    通常出荷日4日目8日目1日目2日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト