ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    温調回路付はんだこて PX-501

    通常単価(税別)
    12,600
    税込単価
    13,860
    通常出荷日:7日目

    【特長】・250~450℃の間で自由に温度設定が可能なはんだこてです。 ・電源を入れてから素早く設定温...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0685
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0685の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0685
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,600
    ( 13,860 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・250~450℃の間で自由に温度設定が可能なはんだこてです。
    ・電源を入れてから素早く設定温度に到達するクイックスタート機能を搭載しています。
    ・コントローラーで自在に温調
    【商品仕様】
    ・電源 AC100V 50/60Hz(コード長:1.5m) 消費電力:85W
    ・こて部電圧/電力 AC100V/80W
    ・温度設定範囲 250~450℃
    ・大きさ/こて部 全長195㎜ 約41g
    ・大きさ/本体 100×85×57㎜ 約266g
    ・付属 標準こて先(PX-60RT-B)

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温調回路付はんだこて PX-501の型番3-349-0685のページです。 型番3-349-0685に関する仕様情報を記載しております。
    温調回路付はんだこて PX-501のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温調回路付はんだこて PX-501
    デジタル温調はんだこて
    高蓄熱デジタル温調はんだこて
    温調はんだこて 鉛フリー対応 消費電力(W)80
    温調式ハンダゴテ HS-26
    2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)
    メーカーケニスgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)ホーザンgoot(太洋電機産業)
    通常価格12,6007,200 -8,850 -32,9116,353 -70,150
    通常出荷日7日目4日目5日目在庫品1日目2日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト