ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    熱風加工機(プラジェット) PJ-214A

    通常単価(税別)
    25,000
    税込単価
    27,500
    通常出荷日:7日目

    【特長】・高温の熱風で乾燥・溶解・加熱、熱収縮チューブ、シュリンク包装などの作業に使用します。【商品仕...

    詳細を確認

    型番:

    3-349-0572
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-349-0572の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-349-0572
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,000
    ( 27,500 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高温の熱風で乾燥・溶解・加熱、熱収縮チューブ、シュリンク包装などの作業に使用します。
    【商品仕様】
    ・温風温度 250~600℃
    ・風量 0.18m3/min
    ・消費電力 1020W AC100V 50/60Hz
    ・大きさ 70φ×253×200㎜ 約950g
    ・スイッチ 4段切換スイッチ(切・送・弱・強)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    熱風加工機(プラジェット) PJ-214Aの型番3-349-0572のページです。 型番3-349-0572に関する仕様情報を記載しております。
    熱風加工機(プラジェット) PJ-214Aのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    樹脂加工製品の変形に
    5
    満足度:5.0
    大型の樹脂製品部品の変形するのに熱を加える必要があるのでそれで使用。 100Vなのにハイパワーなのでしっかり樹脂成形部品...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    熱風加工機(プラジェット) PJ-214A
    熱風加工機(プラジェット) PJ-206A1
    プラジェット PJ-206A1
    熱風機
    SURE シュアー PJ-203A1/214A用フィルター (2枚入)
    SURE プラジェット PJ-216A-220V
    メーカーケニスケニス東京硝子器械goot(太洋電機産業)石崎電機製作所石崎電機製作所
    通常価格25,00014,55013,0691,479 -23035,001
    通常出荷日7日目7日目6日目2日目〜4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト